(0)| 20.08.2014 11:26 | |
|
Beigetreten: 26.10.2011 Letzter Bes: 22.01.2026 Beiträge: 766 Bewertung:
|
Hallo zusammen Eine häufige Anwendung von Wägeelektroniken in der Prozessindustrie ist die gravimetrische (mittels Gewicht) Füllstandmessung. Hierzu steht nun eine Applikationsbeschreibung mit beiliegendem Beispielprojekt zur Verfügung. Sowohl die Applikationsbeschreibung als auch das Beispielprojekt basieren auf die PCS 7 APL Bibliothek und auf die SIWAREX U PCS 7 Add-on Bibliothek. http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/98754978 Kundennutzen Mit dem Projektierungsbeispiel können Sie Ihren Engineering-Aufwand mit PCS 7-Standardmitteln maßgeblich reduzieren und die Performance steigern. Sie können diese Lösung sowohl bei Neuprojektierungen als auch zur Integration in bestehende Projekte einsetzen. Die benötigten Hard- und Software-Produkte kommen alle aus dem Hause Siemens und garantieren die gewohnte Kompatibilität, Aktualität und Hochrüstungsmöglichkeiten.
|
Zuletzt bearbeitet von: O_Moderator am: 26.08.2014 09:35Dateiname geändert Zuletzt bearbeitet von: Thunderstorm am: 20.08.2014 12:38SIMATIC PCS 7 - Overview |
|
Folgen Sie uns auf