27.09.2014 17:29 | |
Beigetreten: 08.02.2012 Letzter Bes: 22.12.2014 Beiträge: 2347 Bewertung: (385) |
Habe Dir mal etwas fertig gemacht. Die Sollwertverstellung ist im derzeitigem Zustand so ausgelegt, daß von 20,0 °C bis 100,0 °C in 0,1 °C-Schritten verstellt werden kann. DateianhangKlappensteuerung mit PT1000.zip (342 Downloads) |
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |
09.02.2021 20:08 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 19.09.2024 Beiträge: 33792 Bewertung: (4197)
|
Im Anhang eine mögliche Lösung (ohne Hysterese).
DateianhangSollwertvergleiche_0BA8.Standard.zip (134 Downloads) |
Für diesen Beitrag bedanken sich2 Benutzer |
09.02.2021 21:32 | |
Beiträge: 2 Bewertung: (0) |
Hey vielen Dank für die schnelle Antwort. Die Lösung kann manchmal einfach sein man muss nur drauf kommen =P. |
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |
Folgen Sie uns auf