(0)| 30.10.2014 15:24 | |
|
Beiträge: 215 Bewertung:
|
Hallo enk, schau Dir mal folgende Seite an: http://books.google.de/books?id=8ijnAgAAQBAJ&pg=PA615&lpg=PA615&dq=s7+ladespeicher+l%C3%B6schen&source=bl&ots=vymLfkw4r4&sig=mKWIbLcNMuibMRibzjnBhmOuowE&hl=de&sa=X&ei=gEBSVIezJNHKaPaMgcgF&ved=0CEIQ6AEwBA#v=onepage&q=s7%20ladespeicher%20l%C3%B6schen&f=false Du bräuchtest wohl einen Befehl, der Dir die Datenbausteine löscht. In allen Steuerungen mit Ausnahme der S7-1200 findest Du sinngemäß den Befehl DEL_DB. Sorry, kann Dir momentan keine bessere Antwort geben. |
Folgen Sie uns auf