06.09.2007 17:19 | |
Beiträge: 3 Bewertung:
|
Merci für den Tip probiere es mal aus. PS: Eine legale CD/Lizens von LOGO! Soft Comfort habe ich natürlich |
06.09.2007 23:07 | |
Beiträge: 3 Bewertung:
|
Super, so funktioniert`s. |
09.10.2007 15:26 | |
Beiträge: 661 Bewertung:
|
Hallo zusammen, habe gehört, der neue Patch (Upgrade) für LOGO! Soft Comfort macht die Software Vista-fähig und hebt eueren Softwarestand somit auf V5.0.22 . http://www.automation.siemens.com/logo/html_00/support/01ToolsDownloads/index.html Hab nur keinen Vista-Rechner zum Ausprobieren... |
Zuletzt bearbeitet von: Fux am: 24.04.2008 17:14 |
|
10.10.2007 08:46 | |
Beigetreten: 29.09.2005 Letzter Bes: 26.04.2022 Beiträge: 313 Bewertung:
|
Guten Morgen Ihr! folgenden Newsletter habe ich heute erhalten: <zitat> 1. Windows Vista Unterstützung für LOGO! Soft Comfort V5.0 Ab sofort ist eine neue Version von LOGO! Soft Comfort V5.0 verfügbar. Als neue Funktionalität ist die Unterstützung des Betriebssystems Windows Vista in allen Varianten (außer 64 Bit) zu nennen. Es steht ein Upgrade (V1.0, V2.0, .. -> V5.0) sowie ein Service Pack wie bisher, über einen direkten Download auf der LOGO! Internetseite (www.siemens.de/logo) oder über das Update-Center in der Software zur Verfügung. Die im Internet verfügbare Demo-Version wurde ebenfalls aktualisiert. Weiterhin wurden die CD-Rom Versionen der Vollversion und des Upgrades von LOGO! Soft Comfort V5.0 aktualisiert und mit dem Zusatz ‚SP3’ gekennzeichnet. Die entsprechenden MLFBs wurden nicht geändert. |
03.05.2008 10:26 | |
Beiträge: 8 Bewertung:
|
Ich habe das Upgrade für Vista heruntergeladen. Es enthält 2 Dateien. Was mache ich mit denen jetzt? |
Folgen Sie uns auf