(0)| 14.11.2007 08:35 | |
|
Beiträge: 2930 Bewertung:
|
Hallo, LOGO! selbst kann nur über digital Signale "kommunizieren". Es gibt jedoch andere Möglichkeiten: 1. An der LOGO! ein KNX/EIB Modul verwenden und KNX/EIB-Bus aufbauen. 2. An der LOGO! ASi-Slavemodule verwenden. Zusätzlich dazu brauchst du dann noch ein ASi-Netzteil und einen ASi-Master. S7-200 CPU222 + CP243-2 ist eine tolle Lösung, da die Programmierung des ASi-Bus über einen Assistenten unterstützt ist und du ohne ASi-Programmiergerät mit dem Asistenten auch die Addressen der ASi-Slaves ändern kannst. Dann kannst du für jede Steuerungsaufgabe eine LOGO! verwenden. Die S7-200 ist der Master und überträgt die ASi Signale (max. 4 Ein/4 Ausgänge) von/zur LOGO!. Das ASi-Netzwerk selbst wird mit einer Zweidrahtleitung verdrahtet. Preise ASi: Je LOGO! LOGO! ASi-Module 76.-€ S7-200 CPU222: ab 209€ ASi-Master für S7-200 CP243-2: 275.-€ ASi-Netzteil: ??? Preise KNX/EIB: Je LOGO! KNX/EIB Module 149,-€ KNX/EIN Programmierschnittstelle: ??? EIBA SW zum KNX/EIB programmieren: ??? Auch hier wird das Netzwerk mit Zweidrahtleitung aufgebaut Option währe auch die ganze Steuerung mit S7-200 aufbauen. Erweiterbare CPU's (209€ bis 582€), max. 128 DE/128DO (CPU abhängig). Vernetzung über PPI integriert. Aus meiner Sicht tolle SW mit vielen Assistenten. Kannst ja hier mal reinschnuppern: https://www.automation.siemens.com/_de/s7-200/support/tools_downloads/microwin.html Hoffe das hilft. Gruss Helmut |
| 15.11.2007 21:45 | |
|
Beiträge: 1690 Bewertung:
|
Hallo allerseits, also bei Berücksichtigung der Kosten für mehrere LOGO + Zusatzmodule (und der begrenzten Programmiermöglichkeiten) sowie auch für SPS-Gerätezusammenstellungen auf der Basis S7-200 lohnt sich ggf. auch mal ein Blick zu anderen Herstellern. Ich hatte schon immer nach einer Steuerung mit I/O und programmierbarer RS-232-Schnittstelle und Grafikdisplay (vielleicht sogar mit Touchscreen) gesucht, um nicht einen Mikrocontroller oder z. B. eine J-Control (in Java) hardwareseitig aufbauen und dann noch programmieren zu müssen. MfG Dateianhang14.09_XLt.zip (590 Downloads) |
Folgen Sie uns auf