(0)| 11.03.2008 09:47 | |
|
Beiträge: 5822 Bewertung:
|
Hallo Sonja und Fritze, ja... mit NetPro ist nichts zu machen in Richtung Verbindungsprojektierung mit der CPU PN Schnittstelle, dass geht hier nur für S7-Verbindungen und CPs. Aber wie Du, Sonja, schon erwähnt hast muß für die CPU Projektierung der Open Communication Wizard verwendet werden, da die Projektierung in einem DB abgelegt wird und nur diese Projektierung durch die T-Bausteineverwendet wird... sonst nix. Die einzige Projektierung die gehen muß ist diefür die PCStation, aber bitte dann die ISO on TCP oder TCP Verbindung mit einem unspezifizierten Partner Projektieren, sonst sucht STEP 7einen CP in der Station, die sowas ja nicht hat. Damit kann dann auch der TSAP oder Port eingestellt werden, wie er im OCW projektiert wurde. Anders geht es nicht, sorry. Viele Grüße J_Bell |
Für diesen Beitrag bedanken sich
|
|
| 14.03.2008 13:34 | |
|
Beiträge: 5822 Bewertung:
|
Hallo Sonja, danke für die Info das es jetzt klappt... sehr schön! Viele Grüße J_Bell |
Folgen Sie uns auf