Industry Online Support
Technical Forum
11.08.2008 23:12 | |
Beiträge: 5822 Bewertung:
|
Hallo, erstmal kann gesagt werden das eine Lösung über VPN, als IPSec, ohne Frage die Lösung zu dieser Anlage sind. Ich denke als Lösung stehen hier verschiedene Möglichkeiten zur Verfügung. 1. SCALANCE S612 oder SCALANCE S613 mit dem SOFTNET SECURITY CLIENT. 2. Eine Lösung wie sie in der VPN Applikation der Applikation: WAN Zugangsmethoden Es geht auf alle Fälle, ich hab es schon auf etlichen Anlagen eingesetzt, mit allen S7 Systemen. Viel Erfolg J_Bell |
Folgen Sie uns auf