04.10.2008 10:34 | |
Beiträge: 82 Bewertung:
|
Hallo Tirnbi Schau mal mein Programm an. Über B002 kannst Du die Geschwindigkeit in weiten Grenzen verändern. Über B004 regelst Du zwischen 0 und 10V Gruß DateianhangAuf- und Absteigende Ua zwischen 0 und 10V.zip (280 Downloads) |
04.10.2008 10:37 | |
Beiträge: 3181 Bewertung:
|
Evtl hilft dir aber das auch weiter: analoger Wert über Tage hochzählen |
04.10.2008 13:25 | |
Beigetreten: 05.01.2007 Letzter Bes: 07.04.2023 Beiträge: 1690 Bewertung:
|
Hallo Timbi, einerseits hat ja Nachbar euf eine von mir Entworfene schaltung bereits hingewiesen - aber die dirkte Lösung des von dir beschriebenen Problems - definierte Änderungsgeschwindigkeit eines Analogsignals (beliebiger Änderungsgeschwindigkeit) - habe ich ausführlich diskutiert unter: "Stufenlose Pumpenregelung mit AM2 AQ" Der entsprechende Schaltungsentwurf nochmal als Dateianhang hier. MfG Betel DateianhangDEMO_temperaturabhängiger_Analogausgang_V2.zip (174 Downloads) |
==> Meine TAG-Listen: "deut." |
|
06.10.2008 16:41 | |
Beiträge: 661 Bewertung:
|
Man kann die Rampe noch wesentlich langsamer machen: Erhöhe einfach den 'Messbereich'. Allerdings musst Du dann auch 'Größter Ausgabewert' und 'Stufe' erhöhen. Im Anhang wird z.B. nur alle 2 Sekunden der AQ (0-1000) erhöht. DateianhangRampe.zip (223 Downloads) |
Folgen Sie uns auf