Industry Online Support
Technical Forum
14.05.2009 11:46 | |
Beiträge: 739 Bewertung:
|
P0756 Legt den Typ des Analogeingangs fest und aktiviert die Analogeingangsüberwachung. Einstellungen: 0 Unipolarer Spannungseingang ( 0 bis +10 V ) 1 Unipolarer Spannungseingang mit Überwachung (0 bis 10V ) 2 Unipolarer Stromeingang (0 bis 20 mA) 3 Unipolarer Stromeingang mit Überwachung (0 bis 20 mA) 4 Bipolarer Spannungseingang (-10 bis +10 V ) (siehe auch P0757 in der Parameterliste http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/10804927/133300) Zum Umschalten von einem Spannungs- zu einem Stromanalogeingang ist die Änderung des Parameters P0756 nicht ausreichend. Vielmehr müssen auch die DIP-Schalter auf der Klemmenplatte in die richtige Stellung gebracht werden. Dabei gelten folgende DIP-Einstellungen: - AUS = Spannungseingang (10 V) - EIN = Stromeingang (20 mA) Zuordnung der DIP-Schalter zu den Analogeingängen: - Linker DIP (DIP 1) = Analogeingang 1 - Rechter DIP (DIP 2) = Analogeingang 2 |
14.05.2009 13:35 | |
Beiträge: 739 Bewertung:
|
das kommt darauf an mit wieviel Volt die 20mA getrieben werden, sind es ~10V wird der Umrichter mit fmax fahren |
Folgen Sie uns auf