Industry Online Support
Technical Forum
05.10.2009 10:35 | |
Beiträge: 7 Bewertung:
|
Moin alle mit einander. Habe da so ein Problem mit einem TS Adapter II ISDN. Einwahl ging vor ca 1 monat problemlos über Handy(Modem) und ISDN Wollte mich heute einwählen und dann das--> Die Einwahl auf den Adapter klappt (laut ISDN Tools) , aber bei der Identifizierung des Adapters kommt nach Zeit X die Meldung -->Der Auftrag wurde aufgrund eines Übertragungsfehlers zum TS Abgebrochen.<-- (bzw. im Status Verbindung aufbauen steht -->Partner hat abgebaut<--) Hat da jemand einen Tipp woran das liegen könnte habe inzwischen alle Einstellungen bei meinem ISDN Modem durch Übertragsrate schon runter gesetzt und diverse ISDN Protokolle getestet x.75 bis v.120 und ISDN Dynamic MLPP DANKE schon mal die Gedanken Ergänzung Habe da mal ein Modem Protokoll hinzugefügt (Habe den verdacht den in Verdacht -->Datenkomprimierung ausgeschaltet oder unbekannt<-- habe aber keine Auswahl DateianhangModem_Protokoll.pdf (53 Downloads) |
Zuletzt bearbeitet von: dasGeht am: 05.10.2009 11:57 |
|
Folgen Sie uns auf