27.08.2007 21:49 | |
Beigetreten: 05.01.2007 Letzter Bes: 07.04.2023 Beiträge: 1690 Bewertung:
|
MfG DateianhangDemo_Drehzahlmessung.zip (5824 Downloads) |
==> Meine TAG-Listen: "deut." |
|
15.06.2013 13:58 | |
Beigetreten: 05.01.2007 Letzter Bes: 07.04.2023 Beiträge: 1690 Bewertung:
|
Hallo crank, also die Zahlenwerte in meiner vorhergehenden Antwort beziehen sich alle auf das Messsen der Drehgeschwindigkeit mit dem LOGO!-Block "Schwellwertschalter" und auf den Wunsch einen Wert in der Einheit U/min zu erhalten.Bei 1 Impuls je Umdrehung muss dann die Messdauer 60 s betragen. Bei 60 Impulsen je Umdrehungnur 1 s. Um diese fixe Kopplung der (periodischen) Messdauer und der phys. Einheit aufzulösen (und wegen weiterer Vorteile) empfehle ich jedoch zur Erfassung der Impulsanzahl je Messdauer meine Schaltung. Dann ist es möglich auch die von dir formulierten Anforderungen ggf. zu lösen: Dabei kommt es auf den zu erfassenden Drehgeschwingigkeitsbereich und die gewünschte Auflösung an. a) Bei 1500 U/min, 1 Impuls je Umdrehung und einer Messdauer von 1 s werden 25 Impulse gezählt. Folglich ist die Signalauflösung = 60 U/min (d. h. es können von 0 U/min bis 1500 U/min 26 Drehgeschwindigkeiten unterschieden werden). b) Bei 1500 U/min, 1 Impuls je Umdrehung und einer Messdauer von 10 s werden 250 Impulse gezählt. Folglich ist die Signalauflösung = 6 U/min (d. h. es können von 0 U/min bis 1500 U/min 251 Drehgeschwindigkeiten unterschieden werden). c) Bei 1500 U/min, 10 Impuls je Umdrehung und einer Messdauer von 1 s werden 250 Impulse gezählt. Folglich ist die Signalauflösung = 6 U/min (d. h. es können von 0 U/min bis 1500 U/min 251 Drehgeschwindigkeiten unterschieden werden). d) Bei 1500 U/min, 1 Impuls je Umdrehung und einer Messdauer von3 s werden 75 Impulse gezählt. Folglich ist die Signalauflösung = 20 U/min (=1500/75) (d. h. es können von 0 U/min bis 1500 U/min 76 Drehgeschwindigkeiten unterschieden werden). MfG Betel |
==> Meine TAG-Listen: "deut." |
|
Folgen Sie uns auf