(1)| 07.03.2007 10:23 | |
|
Beiträge: 10 Bewertung:
|
Ich wäre auch sehr an dieser Leitung interessiert... Ist das ein Eigenbau? LG Alex |
| 02.04.2012 13:47 | |
|
Beiträge: 3181 Bewertung:
|
Du benötigst eine Stift- und Buchsenleiste (z.B. 741606 - 62), ich meine es wird Rastermaß 2mm verwendet. Eine max-Länge von 2m ist möglich. Eine andere Möglichkeit wäre auch, für größere Entfernungen, der Logo-Bus-Verstärker (in meiner Sig). |
Für diesen Beitrag bedanken sich
|
|
Folgen Sie uns auf