(0)| 14.07.2010 09:22 | |
|
Beiträge: 8946 Bewertung:
|
Anbei der Link zum HF1 für das SP2 zu Flex2008: http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/43412059 Aius der Readme: Behobene Probleme in Update 1 Dieses Update beseitigt folgende Probleme im Engineering System und optimiert Projektierungsszenarien: ● Fehlerhafte Darstellung von Symbolischen EA-Feldern Die Eigenschaft "Auswahlliste anzeigen" eines Symbolischen EA-Felds ist aktiviert. Der Modus "Eingabe/Ausgabe" ist eingestellt. Die Eigenschaft läst sich nicht deaktivieren, ohne weitere projektierte Eigenschaften an dem Objekt zu verlieren. Nach der Konvertierung auf WinCC flexible 2008 SP2 werden die Symbolischen EAFelder mit schwarzen Rahmen angezeigt. ● Fehlerhafte Darstellung von Bildobjekten Wenn Sie bestimmte Bildobjekte mit den Pfeiltasten bewegen und der Vergrößerungsfaktor beim Zoom nicht ein Vielfaches von 100% beträt, dann kommt es zu einer fehlerhaften Darstellung. ● Fehlgeschlagener Projekttransfer Wenn Sie Grafiken mit einem bestimmten Farbformat in einem Projekt verwenden, dann kann der Transfer fehlschlagen. Dieses Update beseitigt folgende Probleme in Runtime und optimiert Projektierungsszenarien: ● Steigende Speicherauslastung bei der Verwendung von Rezepturen Wenn Sie in Rezepturen Textlisten projektiert haben, dann kann es bei wiederholtem Bildwechsel in Bilder mit Rezepturanzeige zu steigender Speicherauslastung füren. Betroffene Geräe: –TP 177 B –OP 177B –MP 177B –TP 277 –OP 277 –MP 277 –MP 377 –Mobile Panels 177 –Mobile Panels 277 –WinCC flexible Runtime |
Für diesen Beitrag bedanken sich
|
|
Folgen Sie uns auf