(0)| 01.02.2011 21:14 | |
|
Beiträge: 1690 Bewertung:
|
Hallo Telix,
...Die Schaltungsbeispiele "DEMO_Wertetabelle_V01.lsc" und "DEMO_Wertetabelle_V02.lsc" zeigen verschiedene Varianten einer Minimallösung zur Abbildung einer Wertetabelle. Für deine Aufgabenlösung können nun ggf. noch die weiteren in Dateianhang enthaltenen Dateien sein: DEMO_TasterEingabe_eines_Wertes_aus_einem_Bereich_Vmini.lsc beinhalten unterschiedlich komplexe universelle Taster-Eingabeschaltungen. Übrigens sind diese auch dazu geeignet bzw. in der Lage über eine geeignete Parametervorgaben eine Abfolge (Liste) (mit der lOGO!) berechenbarer monoton steigender oder fallender (Analog-)Werte als Vorgaben im Zuge der Tastereingabe zu erzeugen! DEMO_korrigierter_und_geglätteter_Analogausgang_V01b (0BA6).lsc Auch habe ich dir in der Schaltung angegeben,wo ggf. deine Tabelle eingefügt/ersetzt werden kann, so dass du ggf. bereits eine vollständige Aufgabenlösung parat hast? Die beiden zusätzlichen Schaltungen Übrigens sind alle diese Dateien bereits in Forenbeiträgen enthalten... DateianhangFORUM_Wertetabelle_mit_der_LOGO.zip (423 Downloads) |
Für diesen Beitrag bedanken sich
|
|
Folgen Sie uns auf