(3)| 13.04.2011 20:08 | |
|
Beigetreten: 03.02.2006 Letzter Bes: 19.08.2024 Beiträge: 28 Bewertung:
|
Hi; Ich meinte AG Anschaltung 511 fuer AG nicht fuer PC ( geeignet fuer S5130WB, S5150 :SimaticZb. fuer Sinumerik System 8). Dateien - Fotos sind an. mfg lukhop DateianhangS5210-A.zip (293 Downloads) |
| 12.05.2011 16:13 | |
|
Beiträge: 19 Bewertung:
|
Hallo lukhop! So wie ich das sehe, ist da noch eine Anschaltung notwendig. Vielleicht ist sie im AG gesteckt und Du hast sie nicht auf den Bildern drauf... Die Type der Anschaltung weiß ich leider nicht mehr (Könnte sein, dass sie AS511 hieß...). Aber als Anhaltspunkt für Dich: Da ist ein 25-pol. Stecker (male !!) drauf. Zum Anschluß eines PG mit 15-pol.Stecker brauchst Du eine Anschlussleitung 6ES5 731-Oxxxx... Hoffe, ich konnte dir helfen! Heinz aus Linz / Öst. Korrektur: Es soll natürlich heissen: Zum Anschluß eines PG 7xx (od.Field-PG / Power-PG) mit 25pol. Schnittstelle... Ausserdem habe ich die Pinbelegung für das o.a. Kabel (25pol.male auf 25pol.female) gefunden und beigelegt. (Danke an fritz) Ev. kannst Du das Kabel selbst basteln oder basteln lassen! (Beachte: Unbedingt geschirmte Steckergehäuse verwenden; habe selber mal Probleme damit gehabt!) Heinz DateianhangPinbelegung_S5-110_d_7xx511.pdf (276 Downloads) |
Zuletzt bearbeitet von: Kramuri am: 13.05.2011 06:28 |
|
| 17.05.2011 11:08 | |
|
Beiträge: 376 Bewertung:
|
Hallo lukhop, als Information zur S5-210A kann ich dir Dokumentationsmaterial senden. Eventuell hilft dir das weiter. Nachfolgende Informationen und weitere findest du in der Dateianlage zu diesen Beitrag. Das Automatisierungsgerät S5-210A ist eine Kombination von S5-130 A/K und MC 210. Der Bitprozessor entspricht der Zentralbauqrupppe 921 bei der S5-130 A/K. Lediglich der Parameterbereich der Lade- und Transferbefehle wurde erweitert. Programmiert wird der Bitprozessor in STEP5 wie eine S5-130 (Siehe Programmieranleitung S5-130A). Gruß Gucci DateianhangBetriebsanleitung_S5-210A.pdf (272 Downloads) |
| 17.05.2011 11:11 | |
|
Beiträge: 376 Bewertung:
|
Hallo lukop, hier noch eine Datei mit Doku zur S5 210A. Gruß Gucci DateianhangInfos_S5-210A_TTY.pdf (292 Downloads) |
| 26.05.2011 18:16 | |
|
Beigetreten: 03.02.2006 Letzter Bes: 19.08.2024 Beiträge: 28 Bewertung:
|
hallo; Gucci und Kramuri! Vielen Dank fuer die Vorschlaege. Gguss Lukhop |
| 28.05.2011 13:22 |
|
|
Beiträge: 21 Bewertung:
|
ich kenn diesen Steuerungstyp leider auch nicht, aber es war weiter oben von einer AS511-Anschaltung die rede. Sollte diese benötigt werden unter http://shop.softwerk.at/product,2126,6ES5511_5AA1_PG_Anschaltung_AS_511.html sind noch welche verfügbar. Auch ev. andere Baugruppen (leider aber nichts von der S5-210A) |
Folgen Sie uns auf