Industry Online Support
Technical Forum
10.05.2011 08:35 | |
Beiträge: 2 Bewertung: (1) |
Hallo Leute, ich habe ein Problem: Meine Logo-Software startet immer nur für einen Moment und schliesst sich dann selbstständig wieder. Den Fehlerbericht hab ich angehängt angeblich gibt es irgendein Problem mit Java runtime, Java ist auf dem aktuellsten stand hab´s auch schon komplett runtergeschmissen und neu installiert. Auch Softcomfort hab ich schon mehrmals gelöscht und neu installiert, zum einen direkt per CD zum anderen Uprade von vorheriger Version auf die aktuellste. Softcomfort v 5.0 läuft problemlos. Kann mir jemand helfen? Betriebssytem ist Windows XP aktueller stand, auf allen anderen PC´s läuft Comfort problemlos liegt also an meinen Rechner. Danke im vorraus. Dateianhanghs_err_pid248.log - Editor.pdf (235 Downloads) |
11.05.2011 12:38 | |
Beigetreten: 22.07.2008 Letzter Bes: 14.04.2022 Beiträge: 1884 Bewertung: (174) |
RIP |
Zuletzt bearbeitet von: 1test am: 09.06.2016 09:38:44~(‾▿‾)~ |
|
23.05.2011 10:43 | |
Beiträge: 24 Bewertung: (1) |
ist nur halt schade das Siemens ein fehlerhaftes Java mit ausgeliefert hat |
Folgen Sie uns auf