(1)| 17.05.2011 20:15 | |
|
Beiträge: 1690 Bewertung:
|
Hallo liebe LOGO!-Anwender, mit Datum vom 11.05.2011 wurde im Siemens Produkt Support unter FAQ ein Beitrag zur Frage "Wie können Sie bei der LOGO! digitale Impulse in einen Analogwert wandeln?" veröffentlicht. Dazu folgendes: Die vorgeschlagene Schaltung behebt das Manko des Blocks "Schwellwertschalter", dessen Aktualwert bei allen Logo!-Serien bis einschließlich 0BA6 nicht per Verweis ausgelesen und weiterverwendet werden kann. Eine entsprechende Schaltung mit eben dieser Funktion (periodisches Zählen von Impulsen innerhalb einer definierten Torzeit und ggf. Skalieren dieses Wertes) wurde von mir bereits seit geraumer Zeit (August 2007) hier im Forum (z. B. zur Drehzahlbestimmung) veröffentlicht und später fü die LOGO!-serie 0BA6 optimiert (vgl. Dateianhang). Die Vorteile der von mir veröffentlichten Schaltung sind darüber hinaus folgende: DateianhangDemo_Impulse_nach_Analogwert_wandeln_V2b_0BA6.zip (541 Downloads) |
Für diesen Beitrag bedanken sich
|
|
Folgen Sie uns auf