(2)| 06.11.2006 10:30 | |
|
Beiträge: 6 Bewertung:
|
Hallo DC2006 Welche MMC SW Version 3.x ,4.x,5.x ? Durch die im Servicemenü bereitgestellten mitteln bzw. Ghost usw. ist ein Backup über das Netzwerk nicht möglich,unterstützt wird das Sichern der HD über Parallel Schnitstelle dazu gibt es auch eine Anleitung die ich dir mitschicke. Sichern der HD über Netzwerk ist trotzdem möglich aber dafür gibt es verschiedene Lösungen: Bedingungen sind PCI/ISA Adapter,Netzwerkarte (gute erfahrungen mit 3COM905 od.3COM509),Diskettenlaufwerk,gekreuztes RJ45 Kabel. 1.) Ghost 6.5 oder Ghost 7.5 Corporate kaufen /besorgen und auf dem PG Installieren nun muss man als erstes Netzwerk Boot Diskette(n) erstellen (natürlich mit den richtigen Netzwekkarten Treiber) und der Eingabe derIP Adresse und der Subnetmask. Dies ist keine Detailierte beschreibung !!!! 2.) Du erstellst dir eigene Bootdisketten mit Treibern und der Ghost.exe und nimmst eine Verbindung über NETBIOS auf und damit Bootest du die MMC und den PG gleichzeitig auf.
DateianhangGhost_Backup2.pdf (322 Downloads) |
Folgen Sie uns auf