(2)| 08.02.2012 12:44 | |
|
Beiträge: 2930 Bewertung:
|
Hallo Freunde der LOGO!, folgende Situation: Ein Zähler wird verwendet um einen Parameter eines FB zu beeinflussen. Das UDF bietet die Möglichkeit mittels zwei an den Eingängen angeschlossenen Tastern (oder anderen Impulsen) den Zählerstand zu erhöhen/verringeren. Wird einer der Taster für einen längeren Zeitraum betätigt, so ändert sich der Wert des Zähler schneller. Ein kurzer Impuls erhöht den Wert nur um 1. UDF Name U_D_Count Eingänge: UP_Count: Erhöht den Wert durch einmaligen Impuls um 1, längere Betätigung kontinuierlich und schneller Donw_Count: Verringert den Wert Funktion wie UP_Count Ausgänge: Value: Analogwert Dig_Signal: Digitales Signal wenn erreicht Parameter: TH und TL: durch Änderung der Werte kann die Zählgeschwindigkeit bei Dauersignal verändert werden. ON und OFF: Schaltpunkte für den Dig_Signal Passwort des UDF: EDIT Bitte beachten, das eine LOGO! das Programm schneller bearbeitet wie die Simulation in LOGO! Soft Comfort. Installation von UDF: 1. Datei speichern und entpacken (in einem Ordner den Ihr auch wiederfindet) 2. In LOGO! Soft Comfort V7: Extras/Optionen/UDF hinzufügen betätigen 3. Zu den Ordner 1 wechseln und mit OK bestätigen. 4. Das UDF findet Ihr ganz am Ende unter allen FB's in LOGO! Soft Comfort V7. Achtung: Ein UDF funktioniert nur mit LOGO! 0BA7 Viel Spaß beim testen. Helmut DateianhangU_D_Count Var Speed.zip (257 Downloads) |
Für diesen Beitrag bedanken sich
|
|
| 08.02.2012 12:54 | |
|
Beiträge: 495 Bewertung:
|
Klasse Sache |
| 08.02.2012 13:41 | |
|
Beiträge: 21 Bewertung:
|
Der Wahnsinn.... |
| 16.02.2012 21:53 | |
|
Beiträge: 1690 Bewertung:
|
Hallo Allerseits, seht euch enfach mal meine Varianten zur Anwendung eines Zählers zur Wertevorgabe an. Sie sind flexibel parametrierbar, so dass Programmierer und Anwender zugleich davon profitieren.... Beide Schaltungsvariabten sind ab einer LOGO!-0BA6 lauffähig und können natürlich auch als UDF-erstellt werden... MfG Betel DateianhangFORUM_Tastereingabe_Zähler.zip (222 Downloads) |
Für diesen Beitrag bedanken sich
|
|
Folgen Sie uns auf