02.04.2012 11:24 | |
Beigetreten: 08.02.2012 Letzter Bes: 22.12.2014 Beiträge: 2347 Bewertung:
|
Ja,es geht. Du liest deinen Widerstandswert mit dem FC105 ein und skalierst ihn mit der Untergrenze 0 und der Obergrenze 240 (240s wären 4 min). Anschließend addierst Du den Wert 60 hinzu (Dein Minimum von 1 min) und hast damit dann einen einstellbaren Bereich von 60s - 300s (1min - 5min). Danach wird die Gleitpunktzahl nach Doppelinteger gewandelt und danach in eine einfach Integer. Diese Integerzahl wird dann nach BCD gewandelt, da der S5-Timer den Zeitwert im BCD-Format erwartet. Um die Zeitbasis von 1s zu erreichen, müssen dann noch die Bit's 12 und 13 entsprechend gesetzt bzw. rückgesetzt werden. Damit steht Dir dann der Zeitwert aufbereitet für den Timer zur Verfügung. Für den Ausgang des FC105 habe ich mal das MD40 angenommen. Du kannst die angebenen Operaden natürlich frei wählen, statt des Merkerbereichs kannst Du auch Datenworte nehmen. DateianhangFC2.pdf (275 Downloads) |
02.04.2012 12:02 | |
Beiträge: 10 Bewertung:
|
Vielen Dank, ich werde das probieren und Dich weiter informieren Gruss Sow
|
Zuletzt bearbeitet von: Sow am: 02.04.2012 12:02 |
|
14.04.2012 19:27 | |
Beigetreten: 08.02.2012 Letzter Bes: 22.12.2014 Beiträge: 2347 Bewertung:
|
Ich glaube, nach fast 2 Wochen darf man mal nachfragen. Hast es Dir denn weiter geholfen? |
24.04.2012 15:34 | |
Beiträge: 10 Bewertung:
|
Funktionniert super, Dank für ihre Hile gruss
|
Zuletzt bearbeitet von: Sow am: 24.04.2012 15:37 |
|
24.04.2012 16:56 | |
Beigetreten: 08.02.2012 Letzter Bes: 22.12.2014 Beiträge: 2347 Bewertung:
|
Hallo Sow, freut mich das es geklappt hat. |
Folgen Sie uns auf