(0)| 29.08.2013 21:11 | |
|
Beiträge: 1690 Bewertung:
|
Hallo Allerseits, entgegen dem Statement im Beitragstitel tritt das dargestellte Verhalten des Blocks "Betriebsstundenzähler" generell auf! Ich habe in der Vergangenheit mittels einiger Testschaltungen das Verhalten dieses Blocks zu klären versucht - auf den Gedanken, dass die interne Uhr den Zählimpuls liefert bin ich bislang jedoch nicht gekommen. Vielen Dank also dafür. Nun, die beigefügte Schaltung (für eine 0BA5 zur "Beobachtung" mittels OnLine-Modus, aber auch für die Folgeserien anwendbar) beweist, dass der Triggerimpuls zum Hochzählen der Blöcke "Betriebsstundenzähler" mit der internen Uhr gekoppelt ist... Folgen dieser Eigenschaft sind: Bis auf sehr wenige Ausnahmen wird in der PC-Simulation mit LOGO!-Soft das reale Verhalten der LOGO!-Module korrekt abgebildet. Das Verhalten des Blocks "Betriebsstundenzähler" ist eine dieser Ausnahmen, denn abweichend vom realen Verhalten summiert der Block "Betriebsstundenzähler" in der PC-Simulation ausschließlich "ON"-Zeiten am Pin "EN" in vollen Minuten. D. h. alle Einschaltzeiten zwischen n und n+1 Minuten werden stets einfach ignoriert. Der Blockwert ist damit also in der Simulation stets gleich oder kleiner als die real aufzusummierende "ON"-Zeit am Pin "EN" - jeweils abhängig von der Schalthäufigkeit und den konkreten Einschaltdauern! Mit jedem Abschalten des Signals am Pin "EN" werden also zwischen 0 s und 59 s zu zu wenig aufsummiert. Die (unbedachte) Anwendung des Blocks "Stoppuhr" der LOGO!-Serie 0BA7 ist ebenfalls keineswegs ohne Tücken (vgl. meinen Beitrag "0BA7 - Hinweise zum Block "Stoppuhr" UND Langzeitstoppuhr mit 0,01 s Auflösung"). Insbesondere das parallele Betreiben mehrerer Blöcke "Stoppuhr" mit unterschiedlich eingestellter Zeiteinheit führt mit zunehmender Anzahl an Signalunterbrechungen zu unterschiedlichen Zeitwerten an den Blockausgängen. Folglich ist die blockinterne Zeitauflösung von der eingestellten Zeiteinheit abkängig - und damit auch die Korrektheit des Blockergebnisses! FAZIT: "Hinweise zu Zeiterfassung, Stoppuhr, Timer, ASTRO-Uhr und mehr!" MfG DateianhangDEMO_Test Betriebsstundenzähler_V2 (V6_0BA5).zip (205 Downloads) |
| 09.09.2013 10:04 | |
|
Beiträge: 2 Bewertung:
|
Danke für Eure Antworten! |
Folgen Sie uns auf