Hallo,
Glaube ich habe meine Frage im falschen Unterforum gestellt, und hoffe das mir hier jemand weiterhelfen kann.
Ich habe folgendes Problem:
An einer Anlage ist ein TP270 verbaut, das mit ProTool Visualisiert wurde. Dieses möchte ich durch ein MP277 10" Touch ersetzen. Ich habe die Visualisierung des TP 270 in WinCC geöffnet, und das Bedienteil durch WinCC wechseln lassen. Das hat alles ganz gut geklappt, und ich musste lediglich einige wenige Parameter anpassen (TP270 hat Rezepturen auf CF gespeichert, MP 277 speichert auf MMC).
Nun habe ich die Rezepturen und Meldearchive von der CF auf die MMC kopiert, und konnte sie im MP277 öffnen und in die PLC spielen. Nach einiger Zeit (ca 5-15min) kommt der Fehler
"290044 Die Datenablage zur Rezeptur ist Zerstört und wird gelöscht"
Ich konnte aber vorher verschiedene Rezepturen bearbeiten und speichern, ohne das Probleme aufgetreten sind. Wenn ich jetzt die Rezepturen auf der MMC lösche und neu auf die MMC spiele, geht es wieder ein paar Minuten bis wieder der Fehler kommt. Die Rezepturdatei ist eine CSV Datei.
Hatte jemand schon einmal einen solchen Fehler, oder eine Idee woran das liegen könnte?
Danke schon einmal
Gruß Uwe
Folgen Sie uns auf