29.10.2015 10:31 | |
Beigetreten: 29.10.2015 Letzter Bes: 19.09.2024 Beiträge: 182 Bewertung: (6) |
Was bedeutet denn Master-Master? Im Handbuch der 0ba8 wird nur master-slave beschrieben. Ich plane eine 0ba8 als Master und einige 7er als Slave, da die Module für die 7er wesentlich günstiger sind. In den Handbüchern ist von einer Ethernet-Kompatibilität zwischen 8er und 7er nichts beschrieben, nur dass man von einer 0ba8 Master andere 0ba8 als Slave steuern kann. Gibt es Einschränkungen, wenn die Slaves nur 0ba7 sind? Wie ist beim Master-Slave überhaupt der maximale Ausbau? Eine Logo8 kann bis auf 24 DI ausgebaut werden, insgesamt lassen sich weitere 7 Slaves anbinden, korrekt soweit? Da mit NI1 bis NI64 aber nur 64 Netzwerkeingänge zur Verfügung stehen, lassen sich am Ende doch nicht alle Eingänge nutzen? Außerdem kann eine Logo, die Netzwerkeingänge zur Verfügung steht, nicht gleichzeitig noch Programme ausführen? d.h. entweder ist nur Master oder Slave Modus möglich? Schade, dass die ansonsten guten Handbücher hier etwas dünn sind. ------------------------------------------------------------------------------------------ |
Zuletzt bearbeitet von: Min_Moderator am: 30.10.2015 09:17:40Neue Überschrift nach Splitten |
|
29.10.2015 14:01 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 20.10.2024 Beiträge: 33999 Bewertung: (4229) |
Alle Master-Logos können mit allen anderen Master-Logos alles untereinander austauschen, egal ob Signalzustände von digitalen Operanden oder Analogwerte. Der Datenaustausch passiert über einen speziellen Speicherbereich, dem VM-Bereich. Hier kannst du dir das kostenlose Upgrade auf V8 downloaden: DateianhangTest_1_Logo0BA8_mit_3_0BA7.zip (484 Downloads) |
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |
17.06.2016 11:47 | |
Beigetreten: 29.10.2015 Letzter Bes: 19.09.2024 Beiträge: 182 Bewertung: (6) |
Ich habe hier einen interessanten Bericht über Master-Master bei der 7er gefunden. Die Konfiguration für Netzwerk-Kommunikation ist bei der 8er also wesentlich einfacher geworden. Kann denn die 8er Software diese automatische Funktion nicht auch für eine 7er anwenden? Wäre zumindest ein Vorteil für die 8er Serie, zumal auch mit meinen 7ern manuell alles möglich sein sollte. Interessant auch, dass die Laufzeiten der Signale durch Netzwerk ziemlich leiden. Über TCP sind Laufzeiten auch nicht garantiert, wenn nicht eine getrennte Broadcast-Domain verwendet wird. |
Folgen Sie uns auf