23.10.2016 14:48 | |
Beigetreten: 13.08.2016 Letzter Bes: 16.07.2024 Beiträge: 1343 Bewertung:
|
Werden für den Modbus zwei Eingänge (A, B) verwendet (verbraucht) oder eventuell über RJ45 Anschluss?? Wie bei Siemens üblich ist Dokumentation nicht die Stärke ------------------------------------------------------------------------------------------ |
Zuletzt bearbeitet von: Min_Moderator am: 24.10.2016 12:45:31Neue Überschrift nach Splitten |
|
23.10.2016 20:46 | |
Beigetreten: 21.08.2008 Letzter Bes: 17.04.2024 Beiträge: 1049 Bewertung:
|
Ich denke mal das wird wohl Modbus IP sein, also über Netzwerk |
23.10.2016 21:18 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 16.07.2024 Beiträge: 33356 Bewertung:
|
Modbus-Protokoll |
24.10.2016 13:46 | |
Beigetreten: 21.08.2008 Letzter Bes: 17.04.2024 Beiträge: 1049 Bewertung:
|
Wo sollte jetzt an der Logo auf einmal die serielle Schnittstelle herkommen |
24.10.2016 14:18 | |
Beiträge: 6 Bewertung:
|
Geht das vielleicht von der RS232 des Controllers über einen "RS232 auf Modbus-TCP-Konverter"? |
24.10.2016 14:56 | |
Beiträge: 6 Bewertung:
|
Willst Du die Logo öffnen und Drähte an den Controller anlöten? |
24.10.2016 22:19 | |
Beigetreten: 21.08.2008 Letzter Bes: 17.04.2024 Beiträge: 1049 Bewertung:
|
Es gibt auch Adapter von Modbus IP auf Modbus RTU, für ca. 200€ bist du dabei. |
Folgen Sie uns auf