02.05.2017 21:21 | |
Beiträge: 5 Bewertung:
|
Hallo zusammen ich habe Probleme mit der Installation der software TIA portal V13.0 SP1Es geht um den Automation Liecense Manager Ich habe TIA portal V13.0 SP1 drei mal installiert aber dieses Problem /dieser Fehler hat immer aufgetreten Im Anhang finden Sie : 3 Fotos 1- vor der Installation. 2- eineFehlermeldungwährend des Installationsprozesses. 3- eineFehlermeldungwenn ich irgendwas tun will. Was soll ich tun ? Wie kann der Automation Liecense Manager installiert werden? Könntet Ihr mir bitte helfen ? ------------------------------------------------------------------------------------------ DateianhangFotos.pdf (71 Downloads) |
Zuletzt bearbeitet von: Min_Moderator am: 04.05.2017 12:32:10Neue Überschrift nach Splitten |
|
02.05.2017 21:24 | |
Beiträge: 5 Bewertung:
|
Hallo zusammen ich habe Probleme mit der Installation der software TIA portal V13.0 SP1Es geht um den Automation Liecense Manager Ich habe TIA portal V13.0 SP1 drei mal installiert aber dieses Problem /dieser Fehler hat immer aufgetreten Im Anhang finden Sie : 3 Fotos 1- vor der Installation. 2- eineFehlermeldung während des Installationsprozesses. 3- eineFehlermeldung wenn ich irgendwas tun will. Was soll ich tun ? Wie kann der Automation Liecense Manager installiert werden? Könnten Sie mir bitte helfen ?
DateianhangFotos.pdf (60 Downloads) |
05.05.2017 09:31 | |
Beiträge: 5 Bewertung:
|
Hallo Christoph danke für dein interesse Windows ist Windows 8.1 (64 Bit)... das Problem ist dass Licence Manager nicht installiert ist ...und ich weiß nicht wieso Im Anhang befindet sich logfile ,dessen Inhalt ich nicht verstanden habe Gruß DateianhangSIA_STEP7_PRO_V13_SP1@17-04-23_21-00-27_AFTERREBOOT_summary.txt (56 Downloads) |
Folgen Sie uns auf