20.11.2018 13:55 | |
Beigetreten: 13.08.2016 Letzter Bes: 03.07.2024 Beiträge: 1343 Bewertung:
|
Ich habe einen „Gateway Modbus TCP/IP für SDM630 / SDM530 Zähler“ von https://hoelldobler.net/Gateway/ Dieser wandelt Modbus RTU (Master) in Modbus TCP/IP ((Slave) um. Für einen preisgünstigen Modbus RTU - Stromzähler SDM530 gibt’s eine Auslesesoftware (Profilab-Sheet) dazu - funktioniert auch. Möchte nun die Zählerwerte in die LOGO bekommen. Spannung L1 … lt. Anleitung Register 30001 Spannung L2 … lt. Anleitung Register 30003 Strom L1 … 30007 usw. Alle Werte … 32bit IEEE754 Float Werte (2 Register) Die Standard Adresse des Gateways ist 192.168.178.16 (Resettaste lange drücken). Habe deshalb LOGO auf 192.168.178.10 eingestellt. Erster Versuch: mit Gleitkommablock und Ethernet Verbindung… geht aber nicht Zweiter Versuch: Netzwerkprojekt - nichts zum Einstellen der Registeradresse gefunden ?? |
20.11.2018 19:04 | |
Beigetreten: 22.02.2008 Letzter Bes: 12.06.2024 Beiträge: 2698 Bewertung:
|
Hab keine Ahnung, womit Einh-ID identisch ist, hatte den Fall noch nicht. In einem anderen Beitrag hatte jemand Erfolg mit Einh-Id=1. Ansonsten kann ich nur mein Programm empfehlen, siehe dieses Thema , da wird wenigstens angezeigt, was faul ist. Häufig führt die Adresse +/-1 zum Erfolg, ansonsten ist eventuell auch etwas im RS485/LAN-Wandler etwas falsch eingestellt, den kenne ich nicht. M.f.G. Scorp |
21.11.2018 10:49 | |
Beigetreten: 13.08.2016 Letzter Bes: 03.07.2024 Beiträge: 1343 Bewertung:
|
Problem gelöst: in der Beschreibung ist angegeben das die Adresse 30001 für U-L1 ist, tatsächlich ist diese aber um 30000 reduziert - also 1 !! (wird offensichtlich im Gateway abgezogen ??). Ein preisgünstiges System für: Exakte Wirkleistungsmessung - für Motorbelastungsmessung usw. Strommessungen an drei Stromkreisen (müssen nicht Zwangsläufig L1, L2, L3 sein - zumindest L1 muss aber dauernd da sein) Blindleistungswert - Damit kann zB. bei einer Waschmaschine anhand der Wirk- und Blindleistung ein Zeitdiagramm für Motor und extra Heizung erstellt werden. Als Netz - Datenlogger perfekt einsetzbar. Auch für Solaranlagen - Einspeisleistung wird für jede Phase extra mit Minus angezeigt. Reaktionszeit ca. 2sec - vom Zähler vorgegeben. Kurze 1sec Belastungen werden mit Teilwert übertragen (also nicht ganz Verschluckt) Step by Step Anleitung für: „Gateway Modbus TCP/IP für SDM630 / SDM530 Zähler“ von https://hoelldobler.net/Gateway/ Die Standard Adresse des Gateways ist 192.168.178.16 (Resettaste lange drücken). Deshalb vorteilhaft die LOGO auf gleichen Adressraum zB.:192.168.178.10 einstellen. Eine Änderung im Gateway ist zwar möglich, jedoch bei einem Totalreset wäre wieder die Standard Adresse. Alle Werte … 32bit IEEE754 Float Werte (2 Register) … Daher Abstand zu den VM Adressen 4 Byte !!
DateianhangLogo-Modbus-Stromzähler20181118.zip (230 Downloads) |
21.11.2018 10:50 | |
Beigetreten: 13.08.2016 Letzter Bes: 03.07.2024 Beiträge: 1343 Bewertung:
|
Foto Einstellungen |
21.11.2018 15:52 | |
Beigetreten: 13.08.2016 Letzter Bes: 03.07.2024 Beiträge: 1343 Bewertung:
|
|
Für diesen Beitrag bedanken sich
1 Benutzer |
Folgen Sie uns auf