26.08.2008 15:19 | |
Beigetreten: 05.01.2007 Letzter Bes: 07.04.2023 Beiträge: 1690 Bewertung:
|
Hallo KPI, wer lesen kann ist klar im Vorteil, denn im HB stet´s drin: ![]() für die Serie 0BA5 z. B. auf S. 211 unter Kap. 4.4.23 Meldetexte "Parameteränderung in aktiviertem Meldetext Parameter und Aktualwerte können in einem aktivierten Meldetext geändert werden, wenn Sie dies parametrieren, indem Sie in der ersten Zeile ein “+” eingeben. Möchten Sie dies nicht zulassen, so geben Sie ein “–” ein. In LOGOSoftComfort entspricht "-" dem Aktivieren der Option "Schutz aktiv" !!! in den Änderungsmode. Achtung Sie müssen die Taste ESC mindestens 1 Sekunde langgedrückt halten. Mit den Tasten und wählen Sie die gewünschte Zeile aus (Sie können nur die Zeilen mit Parametern auswählen). Drücken Sie OK, um den Parameter zu ändern. VerwendenSie dazu die Tasten , , und . Mit OK werden die Änderungen übernommen. Sie könnenjetzt noch weitere Parameter in dem Meldetext ändern (falls vorhanden). Durch Drücken der Taste ESC verlassenSie den Editiermode." |
==> Meine TAG-Listen: "deut." |
|
Für diesen Beitrag bedanken sich
1 Benutzer |
13.12.2016 10:12 | |
Beigetreten: 03.09.2014 Letzter Bes: 13.03.2019 Beiträge: 4767 Bewertung:
|
Neue Frage von mtegelkamp wurde in ein separates Thema mit dem Titel 2 Softwareschalter in einem Meldetext darstellen gesplittet. Gruß |
Folgen Sie uns auf