09.11.2020 22:43 | |
Beigetreten: 13.09.2011 Letzter Bes: 08.06.2024 Beiträge: 8 Bewertung: (0) |
Hallo zusammen, hoffe ich bin hier richtig?! Ich hab da mal ein Kleines Problem hoffe ihr könnt mir weiterhelfen. Ich versuche mich gerade an einem Logoprojekt bezüglich Wärmemengenzähler Hersteller Molline mit einem Wachendorff M-Bus to Modbus TCP Server die Aktuellen Daten des Zählers auf dem Display der Logo Anzeigen zu lassen. Ich habe bis Jetzt schon vieles probiert und durch lesen von Forum´s hinbekommen doch hier hört meine eifrigkeit langsam auf Kurz du den eingesetzen komponenten: Wärmemengenzähler : Ultramess E/WingStarE(SCYLAR INT 8) https://www.molline.de/fileadmin/content/content/Bilder/produkte_waerme_kaelte/Ultraschallzaehler/Ultramess_E_Split_Ultraschall-Kaeltezaehler_und_-Waermezaehler/M-Bus_Protokoll_Ultramess_E.pdf M-Bus zu Modbus TCP Server : Wachendorff HD67044-B2 https://www.wachendorff-prozesstechnik.de/produktgruppen/gateways-und-protokollwandler/produkte/m-bus/nach-modbus-tcp/Gateway-Protokollwandler-M-Bus-nach-Modbus-TCP-Server-HD67044B2/?tx_pimproducts_pi4%5Btech_paper%5D=1 Logo!8 Aktuelles Model für 24 V DC Habe auch schon mit dem Technischen Support der Fa. Wachendorff Telefoniert der Nette Herr hat mir schon bei der Einstellung des Gerätes geholfen. vll hat ja einer schon mal erfahrungen mit diesen Komponenten gehabt und könnte mir weiterhelfen. Ich werde auch mein Projekt sowie Ein paar bilder zusammenstellen damit ihr euch mal ein bild machen könnt. Danke schon mal im voraus für Eure Zeit. PS: zum Auslesen des Modbus benutze ich Baseblock Com Test Pro for Modbus Device http://www.baseblock.com/PRODUCTS/comtestpro.htm Grüße S.Wegner DateianhangWachendorff_Logo8.zip (172 Downloads) |
11.11.2020 09:23 | |
Beigetreten: 13.09.2011 Letzter Bes: 08.06.2024 Beiträge: 8 Bewertung: (0) |
Guten Morgen zusammen, hab es gestern leider nicht mehr geschafft drum heut früh gleich mal probiert. Habe die Abstände der Wachendorff Modbus >Register angepasst. 4.10,20,30,40,50,60 das mal Abstand da ist. Dann in der LogoSoft bei Modbus Verbindungen Angepasst. Hat zuerst nicht geklappt dann aber anstand HR4 die 5 genommen bei 10->11, 20->21... Siehe da es funktioniert. Im Anhang nochmal ein Bild mit den Variablen der Logo über Webserver, DANKE für den tip sowie das Projekt. Kurz erklärt : VM 0 = Erzeugte Energie -> MW/h VM10 = Aktuelles Volumen -> m³ VM20 = Aktuelle Leistung -> KW VM30 = Aktueller Durchfluss -> m³/h VM40 = Aktuelle Vorlauftemperatur -> °C VM50 = Aktuelle Rücklauftemperatur -> °C VM60 = Differenztemperatur Vor / Rücklauf -> °C Brauch ich jetzt um die Werte auf der Logo Anzeigen zulassen den Konverter ? @ Scorp? DateianhangM-BUS_MODBUS.zip (168 Downloads) |
13.11.2020 16:55 | |
Beigetreten: 13.09.2011 Letzter Bes: 08.06.2024 Beiträge: 8 Bewertung: (0) |
Hallo zusammen Hallo @Scorp, zu dem unterschied zwischen 16 und 32 bit war in der Einstellung Wachendorff, hab ich vergessen zu erwähnen sorry! Aber ich habe eine Erfreuliche Nachricht für all die jenigen wo vll auch das problem haben... Ich habe es geschafft !! Durch die Gedankenanstöße von @Scorp hab ich mein denkfehler Behoben und es funktioniert. Für all die jenigen die es interessiert, ich hab im Anhang mal eine Excel erstellt um Nachvollziehen zu können wie die Daten von wo nach wo gehen. Natürlich sind auch fotos dabei vom Zähler sowie KTP700 zur Darstellung. PS: ich weiß die Abstände könnte man noch anpassen aber aktuell geht es und soll jetzt mal im Test Laufen. Desweiteren werden die Daten im KTP 700 auf einem USB Stick gespeichert um eine Trendanzeige darstellen zu können. In diesem sinne! Danke nochmal für eure HILFE!! mfg S.Wegner DateianhangSiemens Forum.zip (190 Downloads) |
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |
Folgen Sie uns auf