04.10.2015 18:24 | |
Beiträge: 8 Bewertung: (0) |
Hallo ixo65, erst einmal vielen Dank für die große Hilfe. Ich hab jetzt im Programm noch ein paar Änderungen eingefügt. Ich lasse mir jetzt einen Fühlerbruch anzeigen. Desweiteren habe ich noch zwei digitale Eingänge mit angefügt mit denen ich mir einen Voralarm und dann den engültigen Alarm am Display anzeigen lasse. Mit dem AI5 möchte ich mir noch die aktuelle Pumpenleistung anzeigen lassen, da die Pumpe über einen 4-20mA Ausgang verfügt. Ich habe jetzt in den Bedienungsanleitung gelesen das die 4-20mA Eingänge des Logo AM2 einen Bürde von 250 Ohm oder kleiner haben. Die Messfühler die ich anschließen möchte haben aber eine Bürde von 400 Ohm und 600 Ohm. Muss ich da etwas beachten? Ich habe jetzt den Gain auf 1,5 gestellt um den Fühlerbruch auszuwerten, kann aber dadurch nicht mehr die vollen 0-1000 Einheiten ausschöpfen. Sollte ich dafür zwei Analogverstärker nehmen. Einen für die Anzeige und den anderen für den Fühlerbruch oder gibt es eine andere Möglichkeit? DateianhangSteuerung_analog3.zip (30 Downloads) |
Folgen Sie uns auf