07.03.2014 10:46 | |
Beigetreten: 01.08.2007 Letzter Bes: 29.01.2024 Beiträge: 1698 Bewertung: (84) |
Hallo, wir verwenden zur Zeit das Field PG M3 (6ES7715-1CC20-0BD2) für die Programmierung und Fehlersuche an Anlagen. Hardware: Core I5-520M, 2,4 GHz, 4GB RAMIn nächster Zeit bekommen wir eine neue Anlage, die mit dem TIA Portal V12 programmiert wird. Auf dem besagten Field PG M3 haben wir zur Zeit das TIA Portal V11 SP2 installiert. Seit ein paar Tagen ist ja nun das TIA Portal V13 freigegeben. Die empfohlene PG/PC Hardware hierfür ist Intel® Core™ i5-3320M 3.3 GHz, mit 8GB RAMund 64 Bit Betriebssystem. Siehe hier: http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/84047138 Auf unserem Field PG haben wir Windows 7 Ultimate (32 Bit) Macht es Sinn, auf unserem Field PG das TIA Portal V13 zu installieren, oder wird dann das System derart ausgebremst, dass man nicht mehr vernünftig damit arbeiten kann? Kann man den Arbeitsspeicher weiter ausbauen und kennt jemand die MLFB für eine entsprechende Speichererweiterung? Oder erst einmal nur das TIA Portal V12? Meines Erachtens müsste es mit unserem Field PG für V12 noch klappen. Wie jetzt vorgehen? |
Folgen Sie uns auf