15.06.2021 14:38 | |
Beigetreten: 28.01.2021 Letzter Bes: 19.02.2024 Beiträge: 259 Bewertung: (69)
|
Hallo SIOS-Forum-Community, Anders als bei WinCC Unified V16 wird in WinCC Unified V17 während der Installation kein Default-Nutzer "UMCAdmin" mehr angelegt. Sie müssen deshalb zwingend einen Benutzer im TIA Portal Projekt anlegen und ihm eine Benutzerrolle zuweisen, um sich in der WinCC Unified Runtime anmelden zu können (siehe WinCC Unified V17 Handbuch - "Benutzer anlegen"). Beim Download des Projekts in die Runtime muss darauf geachtet werden, dass die bestehende Benutzerverwaltung auf dem Gerät entsprechend überschrieben wird. Dazu müssen Sie im Dialog "Vorschau Laden" die Einstellung "Runtime-Werte > Aktuelle Benutzerverwaltungsdaten in Runtime beibehalten" deaktivieren (siehe Screenshot).
Mit freundlichen Grüßen |
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |
Folgen Sie uns auf