29.07.2016 16:39 | |
Beiträge: 3 Bewertung: (0) |
Hallo, ich habe seit dieser Woche eine Logo 230RCE Die IP zu konfigurieren war über das Display recht einfach. Auch wurde die Login-Seite der Logo aufgerufen -> Hinweis Webserver deaktiviert ...wie oben beschrieben... So nach langen hin und her, ca 10 Minuten :D hab ich festgestellt, ok ich brauch die Logo-Comfort Software... Leider hab ich hier dazu nur die DEMO gefunden, kann ich die Software auch irgendwo als ISO herunter laden? Oder muss die Explizit übern Handel mit bestellt werden? Mit Grüßen Daniel ------------------------------------------------------------------------------------------ |
Zuletzt bearbeitet von: Min_Moderator am: 29.07.2016 19:48:37Neue Überschrift nach Splitten |
|
29.07.2016 17:40 | |
Beigetreten: 19.12.2014 Letzter Bes: 02.05.2024 Beiträge: 544 Bewertung: (7) |
Wie hast Du denn die LOGO programmiert ohne die LOGOSoft, alles übers Display??? Ciao Stefan |
29.07.2016 19:48 | |
Beiträge: 3 Bewertung: (0) |
Hallo, ja alles über Display... IP eingegeben und schon kommt man ja auf die Startseite mit´m Browser...und dann kommt "Webserver deaktiviert" Grüße Daniel |
Folgen Sie uns auf