05.10.2021 13:35 | |
Beigetreten: 28.01.2021 Letzter Bes: 29.07.2024 Beiträge: 259 Bewertung: (71)
|
Update 1 für das TIA Portal V17 ist zum Download verfügbar und bringt speziell für WinCC Unified viele neue Funktionen! Das Update kann hier heruntergeladen werden:
In den kommenden Tagen wird in dieser Konferenz über die wichtigsten neuen Funktionen informiert. Wichtiger Hinweis! Der Gerätetausch kann im TIA Portal über Rechtsklick auf das Bediengerät und anschließend auf „Gerät / Version ändern“ durchgeführt werden. Beim Hinzufügen neuer Bediengeräte ist ebenfalls auf die korrekte Version zu achten. Weitere Informationen Viele Grüße von der Fachberatung |
Folgen Sie uns auf