30.11.2014 17:48 | |
Beiträge: 53 Bewertung: (0) |
Das zum Beispiel weiß ich nicht. Laut Anleitung ist ein Pin für Sync. Kann das der Pin sein zum einstellen? |
30.11.2014 18:06 | |
Beiträge: 53 Bewertung: (0) |
Füllhöhe ist ca 800mm Der vollpunkt ist nicht relevant nur der Leerpunkt
|
30.11.2014 18:31 | |
Beiträge: 53 Bewertung: (0) |
Okay , den Leerpunkt kann ich nicht anfahren, mein Bunker ist voll. Bzw, würde auch das gehen wenn ich dich Höhe des Sensors ändere?
|
30.11.2014 18:35 | |
Beigetreten: 08.02.2012 Letzter Bes: 22.12.2014 Beiträge: 2347 Bewertung: (385) |
Und warum teilst Du dann nicht den Wert für voll mit? |
30.11.2014 19:59 | |
Beigetreten: 08.02.2012 Letzter Bes: 22.12.2014 Beiträge: 2347 Bewertung: (385) |
So, habe mich mal ins stille Kämmerlein zurückgezogen und alles Revue passieren lassen. So wie es aussieht, gibt der Sensor die Distanz aus, und zwar 1100 mm = 20mA .... 0 mm = 4 mA, weil max. erfassbare Distanz 1100 mm (1300mm) und min. erfassbare Distanz 0mm (200mm) sind. In der angehängten Tabelle kann man dann die Zwischenwerte erkennen. Da Du den Sensor auf 1300 mm Abstand zum Leerpunkt installieren willst, kommen dann bei Leer 20 mA aus dem Geber. Die Füllhöhe des Bunkers beträgt 800 mm, liegt also bei 500 mm Abstand vom Sensor damit auszugebender Wert 300. Über die Tabelle kommt man dann auf folgende Werte: Leer = 1100 mm = 1000 Einheiten Voll = 300mm = 273 Einheiten. DateianhangTabelle.pdf (85 Downloads) |
30.11.2014 20:09 | |
Beiträge: 53 Bewertung: (0) |
Voll ist jetzt B004 ax-952
|
Folgen Sie uns auf