14.04.2021 09:07 | |
Beigetreten: 01.02.2021 Letzter Bes: 16.09.2024 Beiträge: 1429 Bewertung: (142)
|
Hallo SIOS-Forum-Community, bei einer Projektmigration wird ein Projekt aus STEP7 V5.x in ein TIA Portal Projekt migriert. Bei einer Hochrüstung wird von einem bestehenden TIA Portal Projekt V1x auf eine neuere TIA Portal Version hochgerüstet. Das Thema Hochrüstung wird in einem eigenen Beitrag behandelt. Nicht alle Hardware Komponenten, aus einem STEP 7 V5.x Projekt, werden im TIA Portal unterstützt. Im Hardwarekatalog von STEP 7 (TIA Portal) sind die Baugruppen hinterlegt, die zum Stichtag den 1.10.2007 bestellbar und nicht abgekündigt waren. Die Migration wird abgebrochen, wenn die Hardware Komponenten nicht in STEP 7 (TIA Portal) und nicht als GSDML-Datei verfügbar sind. Weitere Informationen sind im folgenden Beitrag aufgeführt: Bei einer Migration ist es zu empfehlen, die Komponenten zu aktualisieren. Dabei können die SIMATIC S7-300 Baugruppen zu SIMATIC S7-1500 Baugruppen migriert werden. Wir empfehlen, das Steuerungsprogramm zu überarbeiten, damit dies an die neuen Möglichkeiten der Steuerung angepasst werden kann. Folgendes Dokument unterstützt Sie bei der Migration: Die Migration von WinCC Panels und PC Stationen wird im folgenden Beitrag behandelt. Standardisierung als Basis für Digitalisierung und Industrie 4.0 Mit freundlichen Grüßen SIMATIC- SIMATIC-S7-1500-1200-FB-GER (NJ) |
13.10.2021 14:16 | |
Beigetreten: 01.02.2021 Letzter Bes: 16.09.2024 Beiträge: 1429 Bewertung: (142)
|
Zusätzlich unterstützt das TIA Portal die SIMATIC S7-300 ab der Firmware V2.6. Weitere Informationen finden Sie im folgenden Beitrag: Mit freundlichen Grüßen SIMATIC-S7-1500-1200-FB-GER (NJ) |
Folgen Sie uns auf