16.04.2021 09:41 | |
Beigetreten: 10.10.2005 Letzter Bes: 29.08.2024 Beiträge: 1917 Bewertung: (136) |
Hallo AutoGen_3550424, Mit welchen Variablen sind die HMI-Variablen verknüpft? Mit Hilfe von "HmiTarget.Connections" können Sie in Ihrer TIA Portal Openness Applikation auf nicht integrierte HMI-Verbindungen zugreifen. Integrierte HMI-Verbindungen werden nicht aufgelistet. Im Editor "Verbindungen" des HMI Gerätes können Sie anhand des Symbols vor der Verbindung erkennen, ob es sich um eine integrierte oder um eine nicht integrierte Verbindung handelt. Im AWB (Link) ist die Projektierung der TIA Portal Openness Anwendung beschrieben und enthält Programmierhilfen und einen Funktionsüberblick. TIA Portal Openness: Einführung und Demoanwendung Mit freundlichem Gruß |
Folgen Sie uns auf