29.04.2021 07:31 | |
Beigetreten: 10.10.2005 Letzter Bes: 18.04.2024 Beiträge: 1917 Bewertung: (132) |
Hallo 4711Austria, die Temperaturwerte bzw. Analogwerte müssen zunächst skaliert werden. Dazu stehen im TIA Portal die Umwandler SCALE_ X "Skalieren" und NORM_X "Normieren" zur Verfügung. Diese finden Sie bei "Anweisungen" unter "Einfache Anweisungen" und "Umwandler". Weitere Informationen zu dieser Projektierung finden Sie im FAQ und AWB: Wie können Sie für eine S7-1200/S7-1500 Steuerung in STEP 7 (TIA Portal) für Analogein-/ausgaben ganzzahlige Werte in Realwerte und umgekehrt skalieren? Wie können Sie im TIA Portal mit der ET 200SP bei hohen Gleichtaktspannungen die Temperatur erfassen? Cicero |
24.06.2021 13:14 | |
Beigetreten: 16.10.2014 Letzter Bes: 05.04.2024 Beiträge: 133 Bewertung: (11) |
Das Panel |
Folgen Sie uns auf