28.09.2007 10:44 | |
Beigetreten: 19.04.2006 Letzter Bes: 10.12.2021 Beiträge: 521 Bewertung: (31) |
hallo arwen, wir haben so eine lösung realisiert. wir haben ein funkpult entwickelt, welches einen Notaus (SIL 3) besitzt, ein Touchpanel und Fahrhebel (ähnlich Kransteuerung oder Joystick). die Notaussignale schicken wir über Gross-Funk => http://www.grossfunk.de und die nicht sicheren Signale, wie Fahrhebel Auf/Ab und Sollwert über TCP/IP wir nutzen diese Pulte in der Bühnentechnik und es läuft sehr stabil. ich hoffe, das kann dir als kleiner ansatz dienen viele grüße gochtel |
...wer seine träume verwirklichen will, muß auch daraus erwachen... |
|
08.12.2007 11:45 | |
Beiträge: 9 Bewertung: (0) |
Von Schildknecht Industrieelektronik gibt es mit den DATAEAGLE Datenfunksystemen auch transparente Profibusfunkmodems die sehr schnell sind. Auf beiden Seiten kann der Profibus DP mit bis zu 1.5MBit betrieben werden. Es sind keine Änderungen am S7 Projekt durchzuführen gegenüber einer Kabelverbindung. Mit dem DATAEAGLE 3002 kann man auch Profisafe über Funk realiseren. Es werden auch Profibus Master wie AG,PG und OP unterstützt. Die typische Verzugszeit über die Funkstrecke beträgt 20ms. Schildknecht hat mehrere 1000 Applikation mit Funk in industriellen Anlagen realisert und bietet PRofibus transparenten Funk seit vielen Jahren an. www.schildknecht.info WLAN und Profinet sind kein Vergleich in Bezug auf die Verfügbarkeit der Funkstrecke von Dataeagle da mit speziellen, für den Einsatz in Industrieumgebung optimierten, Funktechniken gearbeitet wird. Auch in Bezug auf die Geschwindigkeitist die Profibusfunkübertragung einer Profinet über WLAN Funkübertragung meist überlegen. Bei Profinet über WLAN muss man die Datenreduktion auf mindestens 16 besser 32ms einstellen sonst bekommt man dauernd Busfehler. Zudem verwendenalle WLAN Accesspointanbieterbilligste und einfachste Funkmodule aus dem Laptopbereich. Diese sind auf Kosten optimiert und nicht auf Verfügbarkeit. |
Folgen Sie uns auf