26.08.2008 12:37 | |
Beigetreten: 05.04.2006 Letzter Bes: 13.08.2023 Beiträge: 642 Bewertung: (131) |
Hallo Sven, müsste auch ohne deine Erweiterung gehen. Eigentlich ist deine Erweiterung auch sinnlos. Weil siehe vorletztes und letztes NW.. [code] UN #M_Ausgang SPBNB _012 L 0 T #MW_Dimmwert _012: NOP 0 U( L #MW_Dimmwert T #DIMMWERT SET SAVE CLR U BIE ) U #M_Ausgang = #AUSGANG [/code] vorletztes NW: #MW_Dimmwert wird genullt wenn #M_Ausgang rückgesetzt wurde letztes NW: #DIMMWERT wird mit #MW_Dimmwert beschrieben - der 0 ist MfG
André Räppel --------------------------------------------------------------------------------- www.raeppel.de mit innovativen SPS-Tools schneller ans Ziel |
26.08.2008 13:05 | |
Beigetreten: 19.04.2006 Letzter Bes: 10.12.2021 Beiträge: 521 Bewertung: (31) |
da hast du wahr. hab mir die NW vorher gar nicht so genau angeschaut. nun ja, doppelt hält besser, oder besser die vier zeilen wieder löschen. Danke für die Korrektur. tschau sven P.S.: anbei die korrigierte Version Dateianhanghary252_V5.zip (138 Downloads) |
Zuletzt bearbeitet von: gochtel am: 26.08.2008 13:07...wer seine träume verwirklichen will, muß auch daraus erwachen... |
|
20.07.2009 17:27 | |
Beiträge: 204 Bewertung: (49) |
Hallo ahwh, ich hoffe ich habe es richtig verstanden. Alles unterhalb der ersten Dimmzeit "ZEIT_START_DIMMEN_1" schaltet den Ausgang aus. Gruss Daniel DateianhangDimmer.zip (156 Downloads) |
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |
23.07.2009 09:55 | |
Beigetreten: 05.04.2006 Letzter Bes: 13.08.2023 Beiträge: 642 Bewertung: (131) |
Hallo, ich hab mal den Richtungswechsel eingefügt und die Flankenmerker etwas beräumt. Wer testet? ;-) MfG
André Räppel --------------------------------------------------------------------------------- www.raeppel.de mit innovativen SPS-Tools schneller ans Ziel DateianhangDimmer_20090723.zip (122 Downloads) |
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |
24.07.2009 10:05 | |
Beigetreten: 05.04.2006 Letzter Bes: 13.08.2023 Beiträge: 642 Bewertung: (131) |
Hallo, MfG
André Räppel --------------------------------------------------------------------------------- www.raeppel.de mit innovativen SPS-Tools schneller ans Ziel DateianhangDimmer_20090724.zip (211 Downloads) |
Folgen Sie uns auf