14.08.2009 12:57 | |
Beiträge: 23 Bewertung: (1) |
Hallo zusammen! Habe etwas Probleme beim Einrichten von zwei unabhängig voneinander betriebenen Bandwaagen. Sie werden zwar von einer Steuerung ausgewertet (jedenfalls sollten sie das), nur sitzt die eine direkt auf dem Steuerungs-Rack und die andere Dezentral an einem Profibus-Slave. Die FTC I(Grubenkiestunnel) sitzt auf dem Steuerungs-Rack und die Anbindung funktioniert einwandfrei. Werte lassen sich Problemlos über die DB's auslesen. Jedoch bei der FTC II (Sandtunnel) die über den Profibus läuft funktioniert das gar nicht. Die Waage funktioniert soweit ganz gut (Über Siwatool FTC eingerichtet) nurbei derAnbindung stehe ich etwas auf dem Schlauch. Hab nen Auszug aus dem Programm angehängt. Danke schon mal im voraus MfG David DateianhangSiwarex_2009_08_13.zip (357 Downloads) |
Folgen Sie uns auf