Industry Online Support
Technical Forum
28.09.2009 20:07 | |
Beiträge: 3181 Bewertung: (320) |
Ja, über EIB. Oder wenn die Wetterstation 0..20mA / 0..10V ausgibt.... aber eher unwarscheinlich. |
28.09.2009 20:25 | |
Beiträge: 303 Bewertung: (2) |
Hallo! Was ist EIB? Kenn ich nicht. Gruß GArten |
29.09.2009 04:27 | |
Beiträge: 3181 Bewertung: (320) |
Wiki hilft da weiter, bzw Google: EIB |
29.09.2009 09:57 | |
Beiträge: 661 Bewertung: (123) |
Hallo gartenfuzzi, EIB (KNX) ist ein 2-Draht Bussystem. Verschiedene Hersteller bieten dafür Geräte an, die alle nach dem selben Standard arbeiten und somit gewährleistet ist, dass sie harmonieren. Für LOGO! gibt´s ein Gateway (Erweiterungsmodul), damit LOGO! auch eingebunden werden kann. Bei Siemens ist das das "Gamma" Programm: http://www.automation.siemens.com/et/gamma/html_00/products/instabus/index.html Ich kenne die Gamma-Wetterzentrale selbst nicht, aber wenn ich mich richtig erinnere, sind die Sensoren dafür (siehe Anhang) auch direkt für LOGO! verwendbar, weil sie z.B. 0-10V, Impulse, usw. ausgeben. Also ganz normale Signale, die LOGO! interpretieren kann. DateianhangSensoren - Wetterzentrale.zip (165 Downloads) |
29.09.2009 11:05 | |
Beiträge: 303 Bewertung: (2) |
Hallo! Danke für dein Info. Würde eine für 12V brauchen. Gibt es überhaupt eine für 12V? Gruß Garten |
01.10.2009 16:49 | |
Beiträge: 4 Bewertung: (0) |
Cool - habe ich auch vor und habe mich erst jetzt mit logo auseinander gesetzt. würde mich freuen wenn deine Erfahrungen austauschbar bleiben. |
Folgen Sie uns auf