10.02.2010 15:31 | |
Beigetreten: 28.05.2008 Letzter Bes: 08.12.2015 Beiträge: 901 Bewertung: (136)
|
Hallo gochtel, Die Symbolbibliothek ist eine umfangreiche Bibliothek mit Grafiken aus den Bereichen Technik und Produktion. Abhängig von der Projektierung stehendir zur Bedienung folgende Möglichkeit zur Verfügung:
Abhängig von der Projektierung wird in Runtime die Möglichkeit der Mausbedienung durch eine Änderung des Cursorsymbols signalisiert. Eine Bedienungsrückmeldung, z.B. durch Farbänderung, erfolgt nicht. die Symbolbibliothek ist abhängig von deinem Bediengerät. Hierzu findest du näheres in der WinCC flexible Hilfe unter Geräteabhängigkeit der Objekte. Eine weitere Möglichkeit Grafiken in WinCC flexible einzubinden findest du im Werkzeugfenster unter Grafiken. Hier kannst du externe Grafiken verwalten und dir deine eigenen Ordner anlegen. (Jedoch ´funktionieren nur folgende Bilder: *.bmp, *.ico, *.emf, *.wmf, *.gif, *.tif, *.jpeg oder *.jpg) Weiteres hierzu findest du auch in der WinCC flexible Hilfe. Grüße Manfred |
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |
11.02.2010 14:03 | |
Beigetreten: 19.04.2006 Letzter Bes: 10.12.2021 Beiträge: 521 Bewertung: (31) |
@manfred "die Symbolbibliothek ist abhängig von deinem Bediengerät." => das ist das entscheidende gewesen, was ich mir schon gedacht habe. wie gesagt, grafik ist klar und hab ich nun über den umweg erledigt. @seppelhuber das ist mir schon klar gewesen. leider gibt es für mein TP170B keine symbolbibliothek, sondern nur grafikbibliotheken,mit welchen dieses dann wieder nicht funktioniert. vg gochtel |
...wer seine träume verwirklichen will, muß auch daraus erwachen... |
|
Folgen Sie uns auf