Industry Online Support
Technical Forum
21.01.2010 16:25 | |
Beiträge: 11 Bewertung: (1) |
Hallo miteinander, hat jemand Erfahrung bezüglich den Funktionen von PowerControl@Industry gemacht? Falls ja, ist es mit einer dieser vier Funktionen möglich, das Wiedereinschalten von Frequenzumrichtern derart zu steuern, dass keine hohen Einschaltstromspitzen auftreten die evtl. Anlagenteile beschädigen? Ich befinde mich gerade auf der Suche nach einem geeigneten Tool, mit welchem man z.B. Frequenzumrichter oder Motorstarter nachdem sie komplett abgeschaltet wurden, wieder anlaufen lassen kann. Ich spreche von Komponenten der Produktpalette ELCAFHIxxx4D34PM Highline der Firma Lenze (0,75 kW- 3 kW). Weiterhin habe ich das Tool Powerrate entdeckt, welches sich auch zu eignen scheint. Wo liegen da die Unterschiede? Vielen Dank für eventuelle Antworten! Gruß |
22.01.2010 09:12 | |
Beiträge: 1 Bewertung: (0) |
Hallo, PowerControl@Industry ist eine Energiemanagementlösung, wobei der Lastabwurf und ggf. Wiedereinschaltsperren über den Energieverbrauch und nicht über Leistung / Stromaufnahme gesteuert werden.Dies findet besonders dann Anwendung, wenn man die recht teuren Überschreitungen von Energiespitzen vermeiden will, die in den Energiebezugsverträgen zwischen Industriekunden und den EVUs vereinbart werden. Wenn Interesse an mehr Informationen besteht , bitte antworten . Ich prüfe intern, ob wir eine passende Lösung für das von Ihnen beschriebene Problem anbieten können. Mit freundlichem Gruß |
12.02.2010 21:52 | |
Beigetreten: 03.10.2008 Letzter Bes: 28.08.2024 Beiträge: 961 Bewertung: (123)
|
Das Produktblatt kann ich noch beisteuern. DateianhangFlyer_PowerControl@industry_en.pdf (174 Downloads) |
Folgen Sie uns auf