Industry Online Support
Technical Forum
16.03.2010 19:12 | |
Beiträge: 9 Bewertung: (0) |
Habe jetzt doch noch ein Prob....entweder ich weise den Meldetext falsch zu oder iwas an meiner Schaltung ist noch falsch.... Habe das Programm noch mal unten dazugelegt. Danke DateianhangDurchlaufwaschmaschine.zip (73 Downloads) |
16.03.2010 19:25 | |
Beiträge: 3181 Bewertung: (320) |
Bei Meldetexten wird immer das Fenster angezeigt, das die höchste Priorität hat... 0 ist da halt die geringste Prio. Wie stellst du es dir denn vor? |
16.03.2010 22:06 | |
Beiträge: 3181 Bewertung: (320) |
Schau dir mal den Anhang an. Das du immer 10V am Ausgang hast... kann ich jetzt nicht nachvollziehen. DateianhangDurchlaufwaschmaschine_V1.zip (83 Downloads) |
17.03.2010 09:14 | |
Beiträge: 661 Bewertung: (123) |
Hab auch nochmal ne Version. Die Ausschaltschwelle vom Zähler darf für diesen Fall nicht 0 sein, sonst kommen weitere Signale nicht mehr durch, wenn er von 100 auf 0 runtergezählt hat. Ausserdem wolltest Du doch noch einen Bargraphen... DateianhangDurchlaufwaschmaschine_V1.zip (100 Downloads) |
17.03.2010 18:34 | |
Beiträge: 3181 Bewertung: (320) |
Ja, stimmt. Habs mir um 22h nicht mehr sooo genau angesehen |
Folgen Sie uns auf