Industry Online Support
Technical Forum
22.08.2009 15:39 | |
Beiträge: 10 Bewertung: (0) |
Hallo S5-Experten ! Vor einiger Zeit habe ich hier im Forum nach einer Möglichkeit für die Kopplung eines MP370 an eine S5-150U gesucht.Eine Lösung konnte mir damals keiner anbieten. Ich habe zwischenzeitlich ein Möglichkeit für dieses Problem gefunden. Die Fa."Process-Informatik Entwicklungsgesellschaft mbH" stellt eine "S5-LAN-Modul" her.In der Beschreibungzudiesem Modul wird im Detail auf die oben genannte Problemstellung eingegangen. Ach ein Adapter zur Versorgung der passiven 150U-Schnittstelle ist erhältlich. Eine WCC-Anwendung und an einer anderen CPU ein MP370,,jeweils zur Ablösung einer WF470 laufen seit mehreren Monaten stabil.(http://www.process-informatik.de/) Mit diesem Steckeradapter kommt man mit dem Laptop problemlos online. mfG Steinpilz |
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |
18.03.2010 11:45 | |
Beiträge: 10 Bewertung: (0) |
Hallo Forum-Teilnehmer, ich habe in der letzten Zeit mehrere Anfragen zu diesem Thema erhalten. Ich betreibe eine S5-150U mit WCC und eine mit WCClex jeweils mit dem oben beschriebene S5Lan-Adapter,Die S5-150U hat eine passive Schnittstelle und muß mit einem Adapter mit Spannung versorgt werden. Beschreibungen über das benötigte Zubehör und Vorschläge für den Einsatz mit WCC bzw WCCflex befinden sich im Anhang. mfg Steinpilz DateianhangS5 an WCC und WCCflex.pdf (71 Downloads) |
Für diesen Beitrag bedanken sich2 Benutzer |
Folgen Sie uns auf