Industry Online Support
Technical Forum
16.04.2010 08:58 | |
Beiträge: 7 Bewertung: (1) |
Hallo Christoph, für die Safety Funktionen über Profisafe brauchst Du eine zusätzliche Lizenz. Das ist im Katalog missverständlich. Vorsicht! Wenn Dein Communication Board älter als Mai 2009 ist, wird die Safety Funktion über Bus nicht unterstützt. Die Lizenz kann man aber nicht mehr von der MMC zurückholen. Also informiere Dich vorher, ob Deine Hardware nicht zu alt ist. Man unterscheidet zwischen der CIB und der CIM. Es funktioniert nur mit der CIM. (siehe Anhang) . Mit einer CIB bleibt Dir nur die Variante über Klemmleiste. Hierfür brauchst Du keine Lizenz. DateianhangCIB_CIM.pdf (273 Downloads) |
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |
Folgen Sie uns auf