Industry Online Support
Technical Forum
25.06.2010 22:15 | |
Beiträge: 8946 Bewertung: (998) |
Ja eben, wor sind hier ja nicht im Mimosenforum. Und solange die Hoffnungsvorsitzenden nicht Spazieren und Verhaften, ist alles im grünen Bereich... Und zur "AWL - Falle", hierzu verweise ich auf meinen vorherigen Beitrag an Andere. P.S., Fritz, Mit dem Bild hast du dir dann ja doch noch etwas Mühe gegeben, geht doch! |
28.06.2010 12:19 | |
Beigetreten: 17.09.2007 Letzter Bes: 17.04.2023 Beiträge: 799 Bewertung: (82) |
Hallo, in der oscat lib finden sich derartige Bausteine... müssen dann nur noch in den jeweiligen Datentyp umgearbeitet werden. Byte of Bit BYTE_OF_BIT setzt ein Byte aus 8 einzelnen Bits (B0 .. B7) zusammen. und BYTE_TO_BITS zerlegt ein Byte (IN) in seine einzelnen Bits (B0 .. B7). |
VG / regards vanDyk |
|
Folgen Sie uns auf