Industry Online Support
Technical Forum
09.08.2010 11:21 | |
Beigetreten: 29.04.2010 Letzter Bes: 30.04.2024 Beiträge: 1557 Bewertung: (161)
|
Hallo, generell verhält es sich so das die Software, egal ob Step7 Basic or flexible, über die PG/PC-Schnittstelle mit dem Panel kommuniziert. Hast Du schon geschaut ob die PG/PC-Schnittstelle auf TCP/IP steht? Schau mal in diesen FAQ der sich um den Download zwischen einem Projektierungs-PC und einem Panel über Ethernet dreht. Dieser FAQ ist zwar für flexible geschrieben, die Einstellungen sind allerdings nahezu identisch: http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/23800567 Du brauchst auch nicht zwingend einen Switch, es sei denn du willst alles in einem Netzwerk betreiben. Falls nicht kannst Du auch immer alles umstecken. MfG |
Folgen Sie uns auf