10.08.2010 13:59 | |
Beiträge: 2 Bewertung: (0) |
Hallo zusammen, ich habe da ein Problem........ Ich versuche gerade für eine Verpackungsanlage, eine Füllstadion mit der Logo zu erstellen. Also die Füllstadion muss über ein Schlitten 3 Schritte machen und nach jedem Schritt einmal Füllen, nachdem die VPM weitergelaufen ist, soll die Füllstadion die gleichen 3 Schritte zurück machen, sodas sie 3 mal hin und 3 mal zurückfahren. Kann mir jemand helfen...??? vielen Dank im vorraus schwede7 DateianhangMika Abfüllanlage.zip (102 Downloads) |
Folgen Sie uns auf