11.10.2010 16:53 | |
Beiträge: 739 Bewertung: (55)
|
Hallo ChriBL, als erstes gehe ich mal davon aus, das du einen MM440 mit BOP hast und keinen MM430 mit BOP-2. Für den MM440 gibt es einen FAQ zum Thema: http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/32054401 |
12.10.2010 11:40 | |
Beiträge: 739 Bewertung: (55)
|
Hallo Chris, hab doch noch was gefunden. Ist zwar für den G120 sind aber die selben Parameter (evtl mit leichten abweichungen). PS: die Mail gilt weiterhin DateianhangHand_Auto_Umschaltung.pdf (195 Downloads) |
19.10.2010 15:09 | |
Beiträge: 739 Bewertung: (55)
|
Hallo zusammen, schaut Euch auch mal im Beitrag: MICROMASTER über PROFIBUS an. Gleiches Thema, andere Sichtweise. Link: /tf/WW/de/Posts/49555#top |
Folgen Sie uns auf